필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Reference 65104 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - Stainless steel A4-80
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Reference 65104 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - Stainless steel A4-80
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acton 6510410X90
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Reference
REF
DXL [mm]
D
L [mm]
S [mm]
K [mm]
E [mm]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
6510410X20
10x20
M10
20
16
6.0
17.00
6510410X25
10x25
M10
25
16
6.0
17.00
6510410X30
10x30
M10
30
16
6.0
17.00
6510410X35
10x35
M10
35
16
6.0
17.00
6510410X40
10x40
M10
40
16
6.0
17.00
6510410X45
10x45
M10
45
16
6.0
17.00
6510410X50
10x50
M10
50
16
6.0
17.00
6510410X60
10x60
M10
60
16
6.0
17.00
6510410X70
10x70
M10
70
16
6.0
17.00
6510410X80
10x80
M10
80
16
6.0
17.00
6510410X90
10x90
M10
90
16
6.0
17.00
6510410X100
10x100
M10
100
16
6.0
17.00
6510412X20
12x20
M12
20
18
7.0
20.00
6510412X25
12x25
M12
25
18
7.0
20.00
6510412X30
12x30
M12
30
18
7.0
20.00
6510412X35
12x35
M12
35
18
7.0
20.00
6510412X40
12x40
M12
40
18
7.0
20.00
6510412X45
12x45
M12
45
18
7.0
20.00
6510412X50
12x50
M12
50
18
7.0
20.00
압축된 표현 표시(22 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
- Reference 65104
주문번호
acton_6510410X90
Shorttext
Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - Stainless steel A4-80
최근 변경
06.09.2023 06:19:31
단위
키 워드
Hexagon head screw
ISO
Metric
Reference
Stainless steel
full thread
machine
scews
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
ISO-4x-40x-ISO 4017 ISO 4017